http://www.hagerproline.de/
 
April-Aktion (gültig bis 10. April 2013)
 
Guten Tag <address> <lastname>,

auch im April haben wir wieder viele tolle Angebote für Sie!
Als besonderen Bonus erhalten die ersten 50 Besteller einen Replique Ball von Adidas kostenlos dazu.

Viel Spaß wünschen wir außerdem beim Stöbern in den interessanten Kategorien Büro & Freizeit, Montage & Service und Kleidung & Zubehör!

Ihr Hager-Proline-Team
Sonderangebote
 
Replique Ball
Beeilen lohnt sich:

Die ersten 50 Besteller erhalten zu Ihrer Lieferung kostenlos einen Adidas Replique Ball!
Testboy 26
Der Testboy 26 ist ein Leitungssucher, der das Auffinden von Leitungen in der Wand und in Kabelkanälen vereinfacht. Eine gefütterte Tasche mit Gürtelschlaufe gehört zum Lieferumfang.

Statt 109,00 EURO
Nur 69,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Testboy 40n
Der Testboy 40 N vereint zwei praktische Funktionen in einem Gerät.
Gleich- und Wechselspannungen werden im Bereich von 6 bis 400 Volt zuverlässig angezeigt. Zudem ermöglicht die Elektronik die Phasensuche gegen den Schutzleiter.

Statt 17,00 EURO
Nur 12,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Montage & Service
 
Wiha Drehmoment Set Torque Vario
Stufenlos einstellbares Drehmoment Set Torque Vario mit Einstellwerkzeug. Ermöglicht den mühelosen Zugang zu tiefliegenden Schraubklemmen.

Statt 139,00 EURO
Nur 125,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Bithalter
Wiha Magazin-Bithalter
Die Alternative zum Schraubendrehersatz mit acht Antriebsformen in einem Schraubendreher.

Statt 19,00 EURO
Nur 16,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Testboy 3000
Der digitale Multimeter Testboy 3000 überzeugt mit modernem Design, neuester Technologie sowie einem erweiterten Funktionsbereich. Bruchfestes ABS-Gehäuse für universellen Einsatz, auch unter rauesten Bedingungen.

Statt 99,00 EURO
Nur 79,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Testboy 114
Der berührungslose Spannungsprüfer Testboy 114 ist in der Lage, mit dem in der Spitze integrierten Schaltkreis, spannungsführende Leitungen aufzuspüren.

Statt 22,00 EURO
Nur 19,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Werkzeugtasche
Praktische Werkzeugtasche mit verstellbarem Schultergurt und feuchtigkeitsabweisendem Boden aus EVA.
10 Außentaschen für Werkzeug und Material sowie Halterungen für Wasserwaagen sorgen für eine übersichtliche Anordnung.

Statt 29,00 EURO
Nur 25,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Einwegüberziehschuhe
Einwegüberziehschuhe für den sauberen Besuch beim Kunden.
Eine Verpackungseinheit enthält 25 Paar Schuhe.

Statt 11,20 EURO
Nur 8,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Kleidung & Zubehör
 
Nike Kapuzensweatshirt
Nike Kapuzen Sweatshirt aus leichtem Therma-FIT-Material und wasserabweisender Nike Shield-Technologie.
Qualität: 78% Baumwolle und 22% Polyester.

Statt 39,00 EURO
Nur 37,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Nike Poloshirt
Nike Poloshirt
Perfekte Passform in schweißableitender Nike Dri-FIT Qualität.

Statt 32,00 EURO
Nur 30,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Blakläder-Shorts
Blakläder Shorts aus leichtem Mischgewebe mit diversen Taschen, Stiftefach und Schlüsselschlaufe.
Qualität : 65% Polyester und 35% Baumwolle.

Statt 35,00 EURO
Nur 32,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Blakläder-Sicherheitssandale S1P
Blakläder Sicherheitssandale S1P -Das Obermaterial aus weichem Rindleder und das atmungsaktive Mesh-Innenfutter sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappen und die säure- und ölbeständige Sohle gewährleisten Sicherheit am Arbeitsplatz.

Statt 75,00 EURO
Nur 70,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Büro & Freizeit
 
Bademantel Holiday Vossen
Hochwertiger Bademantel der Marke Vossen aus Webfrottee mit Kapuze und aufgesetzten Taschen.

Statt 59,00 EURO
Nur 29,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Saunatuch
Saunatuch der Marke Vossen aus hochwertigem Walkfrotte. Material: Supergekämmtes Ringgarn aus bester ägyptischer "Giseh" Baumwolle.

Statt 49,00 EURO
Nur 29,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Taschenlampe Matrix
Schwarze Taschenlampe Matrix aus Aluminium mit 6 LED-Leuchten und Tragekordel.
Größe: 9 cm. Inklusive Batterien.

Statt 6,00 EURO
Nur 5,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
Stirnlampe
Hager Stirnlampe mit 8 weißen LED-Leuchten und 3 Stufeneinstellungen.
Inklusive Batterien.

Statt 9,00 EURO
Nur 7,00 EURO
(incl. Mwst.)
mehr
 
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel

Persönlicher Kontakt:

Telefon: 0180 - 100 39 13 (0,039 EUR/Min aus dem Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min)

© Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG - Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Sitz: Blieskastel
Registeramt: Saarbrücken HRA 10002
Komplementärin: Hager Vertriebs Geschäftsführungsgesellschaft mbH,
Sitz: Blieskastel, Registeramt: Saarbrücken HRB 15920,
Geschäftsführer: Philippe Ferragu, Mike Elbers, Oswald Bubel, Bertrand Schmitt, Torsten Schulz