http://www.hagerproline.de/
 
September-Aktion (gültig bis 30. September 2014)
 
Guten Tag <address> <lastname>,

Nutzen Sie unseren Bestickungsservice und lassen Sie Ihre Arbeitskleidung individuell mit Ihren Firmendaten besticken!
Als Bonus erhalten Sie die Stickkarte bis zum 30.09.2014 für nur 50,00 Euro statt 65,00 Euro.

Viel Spaß beim Stöbern auch in den Kategorien Montage & Service, Büro & Freizeit, Kleidung & Zubehör

Ihr Hager-Proline-Team

Büro & Freizeit
 
Eisenbahnset Piko
Eisenbahn Komplett Starter Set von Piko
Packungsinhalt:

1 Diesellock
3 Güterwagen
12 Bogen R2
7 Geraden G231
1 Gerade G239
1 Handweiche rechts
1 Fahrregler
1 Netzteil
1 Anschlussclip
1 Prellbock

Statt 105,00 EURO
Nur 85,00 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Wenger Taschenschirm
Wenger Taschenschirm
ultraflach
gummierter Griff
mit Hülle und Trageriemen

Statt 17,50 EURO
Nur 15,00 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Rucksack
Hager Rucksack
Inhalt: ca. 25 Liter
integrierter Regenschutz
geräumiges Hauptfach
2 elastische Mesh Seitenfächer
elastische gekreuzte Schnüre an der Vorderseite
kleines Außenfach mit Reißverschluss und Öffnung für z.B. Kopfhörerkabel
verstellbare Bänder mit Klickverschluss über die Brust und Taille
Rücken mit Polsterung
Reflektoren
anatomisch geformte, gepolsterte Träger
Abmessung: 48 x 15 x 34 cm


Statt 15,00 EURO
Nur 12,00 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Filztasche
Hager Filztasche
moderne Umhängetasche
praktisch für Büro und Freizeit
verstellbarer Tragegurt
Innenfach mit Dokumentenfach
mehrere Seitenfächer
dezenter Grauton, geeignet für Damen und Herren

Statt 19,00 EURO
Nur 15,00 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Baumwolltasche
Hager Baumwolltasche
Farbe: weiß

Statt 1,10 EURO
Nur 0,90 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Pokerset
Hager Pokerset

Statt 2,00 EURO
Nur 1,50 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Montage & Service
 
Erste-Hilfe-Set
Nützliches Erste-Hilfe-Set
Größe: 14,5 x 11 cm
inkl. Karabinerhaken
Farbe: schwarz, weißes Logo

Bestückung:
1 x Schere
1 x Pinzette
1 x Einmal-Handschuhe
1 x Mullbinde
1 x elastische Fixierbinde
2 x Reinigungstuch
5 x Pflaster
2 x Kompressen
1 x Heftpflaster

Statt 8,00 EURO
Nur 6,00 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Pop-up-Tasche
Hager Pop-up-Tasche
vielseitig verwendbar
Höhe: 67 cm
Durchmesser: 49 cm
Volumen: 112 L
Material: Kunststoff
ideal für Gartenabfälle, PET-Flaschen, Wäsche und vieles mehr
witterungsbeständig
stabil und reißfest
sehr leicht und platzsparend zu lagern
selbstaufstellend durch integrierte Spiralfedern
mit Trageschlaufen

Statt 10,00 EURO
Nur 6,00 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Saugheber
Vollgummi-Saugheber mit Fingeröse
Demontage von Schalterwippen (geschlossen) ohne weiteres Werkzeug
Handhaben von kleinen Gegenständen
Öffnen von Kabelschacht-Abdeckungen
Geeignet für Glas, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, etc.
Durchmesser: 55 mm

Statt 4,50 EURO
Nur 3,50 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
LED-Taschenlampe
Profi LED Lampe
Mit fokusierbarem Lichtstrahl
bühnenartiges, kreisrundes Licht oder bis zu 200 m reichendes, scharf fokusierendes Licht
3 Helligkeitsstufen
Batteriesatz 4 x AAA
Länge: 133 mm
Gewicht: 192 g
inkl. Band und Gürteltasche

Statt 69,00 EURO
Nur 59,00 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Kleidung & Zubehör
 
Arbeitsweste
Praktische Arbeitsweste
Sommer-Winter Weste mit heraustrennbarer Innenweste
verdeckte Reissverschlussleiste mit Druckknöpfen
65% Polyester, 35% Baumwolle
mit Flannel gefüttert

Statt 29,00 EURO
Nur 22,00 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Fleecejacke S
Hochwertige Fleecejacke
Abverkauf der Restgröße S, nur so lange der Vorrat reicht
Double Fleece Qualität mit Membrane
Wind- und wasserabweisend
TPU beschichtet
durchgehender Reißverschluss
Seitentaschen mit Reißverschluss
verdeckte Brusttasche mit Reißverschluss
Kontrastmaterial in den Seitenpartien und am Ellenbogen

Statt 29,00 Euro
Nur 18,00 Euro
(inkl. MwSt.)
mehr
Trekkingsocken
Hager Trekkingsocken
pflegeleicht
strapazierfähig
angenehmer Tragekomfort
1 Verpackungseinheit= 2 Paar
Farbe: blau/marineblau/grau
Material: 100 % Polyamid

Statt 10,00 EURO
Nur 4,50 EURO
(inkl. MwSt.)
mehr
Poloshirt
Hager Poloshirt
Farbe: schwarz
Hager Logo im Nacken
Qualität: 100 % Baumwolle

Statt 10,00 Euro
Nur 8,00 Euro
(inkl. MwSt.)
mehr
 
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel

Kontakt:

Telefon: 0681 93621-551

© Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG - Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Sitz: Blieskastel
Registeramt: Saarbrücken HRA 10002
Komplementärin: Hager Vertriebs Geschäftsführungsgesellschaft mbH,
Sitz: Blieskastel, Registeramt: Saarbrücken HRB 15920,
Geschäftsführer: Philippe Ferragu, Mike Elbers, Oswald Bubel, Bertrand Schmitt, Torsten Schulz