Fahne Hagerverfügbar
23,00 € 
Stück
Fahne für Auslegersystem Hagerverfügbar
23,00 € 
Stück

Fahne Hager

  • Größe: 400 cm x 150 cm
  • Material: Markenpolyester 110g / qm
  • Antistatisch und schmutzabweisend
  • Rückseite als Spiegelbild
  • Konfektionierung: an der Mastseite links
  • Mit reißfestem Besatzband
  • Karabinerhaken aus Kunststoff
  • mit Doppelnähten gesäumt
  • ohne Hohlsaum

Fahne für Auslegersystem Hager

  • Größe: 400 cm x 150 cm
  • Material: Markenpolyester 110g / qm
  • Antistatisch und schmutzabweisend
  • Rückseite als Spiegelbild
  • Konfektionierung: an der Mastseite links
  • Mit reißfestem Besatzband
  • Karabinerhaken aus Kunststoff
  • mit Doppelnähten gesäumt
  • Hohlsaum für diverse Auslegersysteme
Auslegersystem Fahneverfügbar
46,75 € 
Stück
Beachflag Hagerverfügbar
65,50 € 
Stück

Auslegersystem Fahne

  • Für Hochformatflagge 150x400cm
  • Ist windunabhängig immer geöffnet

Beachflag Hager

  • Modell: Beachflag Wing
  • Format: 90 x 195 cm
  • Eigenschaften: antistatisch und schmutzabweisend, Rückseite als Spiegelbild
  • Inhalt: Fahnenmast und Tasche inklusive
Aufkleber Hagerverfügbar
1,15 € 

Stück
Aufkleber Auto Hagerverfügbar
1,00 € 
Stück

Aufkleber Hager

Maße:
  • 15 x 5 cm
  • 25 x 8,3 cm
  • 37,5 x 12,5 cm
  • 50 x 16,6 cm

  • Material: Avery
  • Anwendungsbereich: innen und außen
  • Witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • Wasserfest

Aufkleber Auto Hager

  • Format: 100 x 33 mm
  • Material: Oracal 751 / Pan 221 C