Veranstaltungen

Luftballons Hager -
bitte volle VPE bestellen
(50,100,150,...)
verfügbar
7,00 € 
Stück
Mindestbestellmenge: 50
Ansteckpin Hagerverfügbar
3,00 € 
Stück

Luftballons Hager -
bitte volle VPE bestellen
(50,100,150,...)

  • Inhalt: 50 Luftballons
  • 40 Stück in blau mit Logo in weiß
  • 10 Stück in weiß
  • Inkl. Fixverschlüsse mit Polyband
  • Umfang: 90 x 105 cm

Ansteckpin Hager

  • mit Nadel
  • ca. 17 x 5,5 mm
  • 1,5 mm stark
  • geprägt
  • Stift mit Klemmsicherung
  • altsilberfarbig gebürstet