Kleidung & Zubehör

Multifunktionstuch Hagerverfügbar
8,20 € 
Stück
Poloshirt Herren Hagerverfügbar
18,50 € 

Stück

Multifunktionstuch Hager

Ein Produkt, zahlreiche Möglichkeiten.
Das nahtlose BUFF® ORIGINAL ist ein aus recycelten Mikrofasern (100% recycelten PET-Flaschen) hergestelltes Multifunktionstuch für alle Gelegenheiten. Ob Klettern, Wandern oder Radfahren - der Schlauchschal sorgt dank des hervorragenden Feuchtigkeitsmanagements, der nahtlosen Konstruktion und der uneingeschränkten Dehnbarkeit durch die neue Vier-Wege-Stretch Technologie für höchsten Komfort. Dieses praktische und schnelltrocknende Multifunktionstuch verhindert unangenehme Geruchsbildung und bietet einen Schutz von UPF 50+ vor schädlicher UV-Strahlung.

Eigenschaften:
  • Material: 95% Polyester, 5% Elastan
  • Jahreszeit: 4 Jahreszeiten
  • Waschen: Maschinenwäsche bei 40°C

Poloshirt Herren Hager

  • Farbe: dunkelblau
  • Marke: engelbert strauss
  • Logo: Druck in Weiß auf linker Brustseite
  • Material: 100% Baumwolle (gekämmt, hochwertig)
  • 3-fach Knopfleiste
  • Langanhaltende Farbbrillanz
  • Waschbar bis 60 °C