Werkzeuge & Baustelle

Master Key Hagerverfügbar
14,56 € 
Stück
Schraubendreher Set Hagerverfügbar
18,00 € 
Stück

Master Key Hager

Alle Schlüssel und Profile in einem kompakten und leichten Werkzeug integriert.

Anwendung
Betätigen von Schaltschrank-Schließsystemen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik sowie Industrie

Material
Gehäuse aus hochfestem GF Kunststoff enthält 4 Schlüssel aus Metall. Doppelter Drehmechanismus um alle Schlüssel in idealer Position zu nutzen.

Extra
Ansteck-Clip mit Schlüssel für Heizungsentlüftungsventile. 2 Aufnahmen für 1/4" Bits.

Schraubendreher Set Hager

  • Schlitz: 2,5 x 75 ; 4,0 x 100
  • Pozidriv: PZ1 x 80 ; PZ2 x 100
  • Xeno: SL/PZ1 ; SL/PZ2
  • Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz
  • Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, geschwärzt
  • Direkt auf Klinge gespritzte Schutzisolation
  • Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft
  • Gefertigt nach IEC 60900:2004
Schraubendreher PZ1 Hagerverfügbar
3,45 € 
Stück
Schraubendreher PZ2 Hagerverfügbar
2,70 € 
Stück

Schraubendreher PZ1 Hager

  • Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz
  • Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, geschwärzt
  • Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation
  • Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft
  • Gefertigt nach IEC 60900:2004
  • DIN ISO 8764

Schraubendreher PZ2 Hager

  • Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz
  • Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, geschwärzt
  • Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation
  • Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft
  • Gefertigt nach IEC 60900:2004
  • DIN ISO 8764
Bithalter Hagerverfügbar
26,00 € 
Stück
Bithalter Stubby Hagerverfügbar
11,20 € 
Stück

Bithalter Hager

Anwendung:
Die Alternative zum Schraubendrehersatz. 12 Bits kompakt im Griffkörper verstaut.

Klinge:
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet

Griff:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz

Bitaufnahme:
Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Neodym-Magnet

Bits:
25 mm Standard-Bits

Abtrieb:
DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3

Satzbestandteile:
1. TORX: 15
2. TORX: 20, Anwendung System unimes
3. TORX: 25
4. TORX: 30, Anwendung System unimes
5. Pozidriv: PZ 1, System univers
6. Pozidriv: PZ 2, System univers
7. Phillips: PH 1
8. Phillips: PH 2
9. Schlitz: 5,5 für Kleinverteiler und QuickConnect Klemme
10. Innensechskant SW 3,0
11. Innensechskant SW 4,0 für NH-Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter Baugröße 1
12. Innensechskant SW 5,0 für NH-Sicherungslasttrennschalter

Bithalter Stubby Hager

Anwendung
Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Die handliche und kompakte Größe zeichnet den Bitmagaziner Stubby als Spezialisten für Arbeiten auf engstem Raum aus.

Bits
25 mm Standard-Bits

Abtrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3

Satzbestandteile:
1. Schlitz 4,5mm
2. Pozidriv PZ1
3. Pozidriv PZ2
4. TORX 15
5. TORX 20
6. Innensechskant SW 4,0
Kombizange Hagerverfügbar
10,00 € 
Stück
Flachrundzange Hagerverfügbar
13,90 € 
Stück

Kombizange Hager

Anwendung
Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausführung
Mit mehrfach poliertem Kopf. OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit „Dreipunkt Abstützung“ gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten. Schneide zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC. Das Wiha DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Werkstoff
Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet

Normen
  • DIN ISO 5746
  • Geprüft gemäß IEC 60900:2012

Kopfform
Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel

Flachrundzange Hager

Anwendung
Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausführung
  • Mit mehrfach poliertem Kopf
  • Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel
  • Greifflächen teilweise gezahnt
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
Werkstoff
Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet

Normen
  • DIN ISO 5745
  • Geprüft gemäß IEC 60900:2004
Kopfform
Gerade Form
Seitenschneider Hagerverfügbar
13,50 € 
Stück
LED LENSER TT Taschenlampe Hagerverfügbar
34,00 € 
Stück

Seitenschneider Hager

Anwendung
Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausführung
Mit mehrfach poliertem Kopf. Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide. Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC. Das Wiha DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Werkstoff
Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet

Normen
DIN ISO 5749
Geprüft gemäß IEC 60900:2012

Kopfform
Halbrund, schwedische Form

LED LENSER TT Taschenlampe Hager

  • Länge: 116 mm
  • Gewicht: 132 g
  • Leuchtdauer: 30 Stunden
  • Lichtstrom: 280 lm
  • Leuchtweite: 220 m
  • Batterien: 3 x AAA 1,5 V
  • Verpackung: Geschenkbox
  • Lieferumfang: 1 Satz Batterien
  • 1 Gürteltasche
  • 1 Handschlaufe