Lifestyle

Étui de voyage Hagerdisponible
9,00 € 
pièce(s)
Décapsuleur Prime Hagerdisponible
6,00 € 
pièce(s)

Étui de voyage Hager

L'étui de voyage avec protection RFID est particulièrement adapté à vos documents de véhicule et de voyage tout comme à vos cartes bancaires grâce à son espace de rangement.


  • Modèle : Safe Trip by TROIKA
  • 10 compartiments intérieurs (avec protection RFID)
  • 1 compartiment extérieur (pas de protection)
  • Matière : polyester
  • Couleur : noir
  • Taille : 185 x 124 x 26 mm

Décapsuleur Prime Hager

Ouvre-bouteille pour bouchons en liège dans la forme du manche de tournevis Wiha SoftFinish®

Longueur : 15,5 cm
Powerbank Hagerdisponible
10,50 € 
pièce(s)
Serviette de bain Hagerdisponible
15,50 € 
pièce(s)

Powerbank Hager

  • Capacité : 3.350 mAh
  • Contenu : Power Bank, Carabiner, Chargement Micro-USB, Manuel d'utilisation
  • Emballage : Boite en carton blanche
  • Dimensions : 25 x 25 x 104 mm
  • Poids : 75 Grammes

Sécurité
  • Sortie sur-courant et protection contre les surtensions
  • Entrée sur-courant et protection contre les surtensions
  • Arrêt à haute température
  • Protection de court circuit
  • Les décharges électrostatiques (ESD)

Caractéristiques
  • Il est facile de vérifier l'état de charge. Presser le bouton pour voir la charge restante.
  • Auto-on lorsque l'appareil connecté. Auto-veille lorsqu'il est déconnecté.
  • Auto-adaptation du courant de charge pour soutenir la variété de dispositifs et d'optimiser le temps de charge

Serviette de bain Hager

  • Taille : 200 x 100 cm
  • Grammage : 400 g/m²
  • 100% coton-tissu éponge
  • Logo tissé inclus
  • Made in Turkey
Parapluie Hagerdisponible
8,00 € 
pièce(s)
Parapluie de poche Hagerdisponible
6,50 € 
pièce(s)

Parapluie Hager

  • Noir / Impression: Blanc
  • Diamètre: 105 cm
  • Longueur fermée: 86 cm
  • Poids: 440g
  • Toile : Polyester Pongé
  • Fonction automatique comfortable pour une ouverture rapide
  • Système Windproof pour une meilleure flexibilité
  • Baleines flexibles en fibre de verre
  • Mât d’acier solide
  • Poignée avec déclencheur intégré
  • Protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à noir du mât d’acier

Parapluie de poche Hager

  • Noir / Impression : Blanc
  • Diamètre : 89 cm
  • Longueur fermée : 23 cm
  • Poids : 143g
  • Toile : Polyester pongé très léger
  • Système Windproof pour une meilleure flexibilité
  • Mât d’acier chromé
  • Poignée plate en soft touch
  • Housse assortie avec mousqueton pour la fixation à un sac à dos ou un sac à main
  • Adapté aux sacs à main grâce à sa légèreté extrême
  • Parapluie extra plat
VISTA nettoyant pour pare-brise et gratte-givre Hagerdisponible
5,75 € 
pièce(s)
 

VISTA nettoyant pour pare-brise et gratte-givre Hager

  • Gratte-givre avec lame en plastique forte et flexible et dents de grattage sur la face inférieure. Le nettoyant pour pare-brise VISTA est un produit de haute qualité et de base en matière plastique renforcée
  • Outil de nettoyage intégré pour bien nettoyer l’intérieur de la voiture avec un tissu microfibre lavable
  • Avec tissu en microfibre détachable et lavable
  • Embout facilement amovible en PA6-GF30 inclus
  • Prise en main confortable et permettant un maniement optimal
  • Raclette intégrée pour pouvoir plus facilement retirer la condensation sur le pare-brise
  • Dimensions : 275 x 125 x 35 mm
  • Made en Autriche

Parapluie de poche Hager

  • Noir / Impression : Blanc
  • Diamètre : 89 cm
  • Longueur fermée : 23 cm
  • Poids : 143g
  • Toile : Polyester pongé très léger
  • Système Windproof pour une meilleure flexibilité
  • Mât d’acier chromé
  • Poignée plate en soft touch
  • Housse assortie avec mousqueton pour la fixation à un sac à dos ou un sac à main
  • Adapté aux sacs à main grâce à sa légèreté extrême
  • Parapluie extra plat