Outils & Chantiers

Master Key Hagerdisponible
14,56 € 
pièce(s)
Set de tournevis à poignée Hagerdisponible
18,00 € 
pièce(s)

Master Key Hager

Toutes les clés et toutes les empreintes disponibles dans un étui compact et léger.

Application
Actionnement de systèmes de fermeture d'armoire électrique en électrotechnique, distribution de gaz et d'eau, technique de climatisation et de ventilation ainsi que dans l'industrie.

Matière
Le boîtier en matière plastique renforcée de fibres de verre à haute résistance contient 4 clés en métal. Double mécanisme de rotation afin d'utiliser toutes les clés en position idéale.

En plus
Agrafe avec clé pour vannes de purge de radiateurs. 2 entraînements pour embouts 1/4".

Set de tournevis à poignée Hager

  • Fente : 2,5 x 75 ; 4,0 x 100
  • Pozidriv: PZ1 x 80 ; PZ2 x 100
  • Xeno : SL/PZ1 ; SL/PZ2
  • Manche ergonomique SoftFinish® Wiha multi-composants avec protection anti-dérapante
  • spray isolant appliqué directement sur la lame
  • Acier chrome-molybdène-vanadium de qualité supérieure entièrement durci et noirci
  • Isolation de protection 1.000 V AC, conforme VDE et GS
  • Fabriqué d'après normes IEC 60900:2004
Tournevis PZ1 Hagerdisponible
3,45 € 
pièce(s)
Tournevis PZ2 Hagerdisponible
2,70 € 
pièce(s)

Tournevis PZ1 Hager

  • Manche ergonomique multi-composants avec protection anti-dérapante
  • Acier chrome-molybdène-vanadium de qualité supérieure entièrement durci et noirci
  • Spray isolant appliqué directement sur la lame
  • Isolation de protection 1.000 V AC, conforme VDE et GS
  • Fabriqué d'après normes IEC 60900:2004
  • DIN ISO 8764

Tournevis PZ2 Hager

  • Manche ergonomique multi-composants avec protection anti-dérapante
  • Acier chrome-molybdène-vanadium de qualité supérieure entièrement durci et noirci
  • Spray isolant appliqué directement sur la lame
  • Isolation de protection 1.000 V AC, conforme VDE et GS
  • Fabriqué d'après normes IEC 60900:2004
  • DIN ISO 8764
Porte-embouts Hagerdisponible
26,00 € 
pièce(s)
Porte-embouts Stubby Hagerdisponible
11,20 € 
pièce(s)

Porte-embouts Hager

Application:
L'alternative au jeu de tournevis. 12 embouts rangés de manière compacte dans le manche

Lame:
Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé

Manche:
Manche ergonomique Wiha SoftFinish® multi-composants avec protection antidérapante

Embouts:
Embouts Standard 25 mm

Porte-embout:
En acier inoxydable, avec puissant aimant néodyme

Convient pour:
DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3


Définir l'élément:

1. TORX: 15
2. TORX: 20, utilisation système unimes
3. TORX: 25
4. TORX: 30, utilisation système unimes
5. Pozidriv: PZ 1, système univers
6. Pozidriv: PZ 2, système univers
7. Phillips: PH 1
8. Phillips: PH 2
9. Fente: 5,5 pour petits répartiteurs et bornes Quickconnect
10. Embouts à six pans femelle: SW 3,0
11. Embouts à six pans femelle: SW 4,0 pour fusible d'interrupteur-sectionneur type NH et contacteur/disjoncteur taille 1
12. Embouts à six pans femelle: SW 5,0 pour fusible d'interrupteur-sectionneur type NH

Porte-embouts Stubby Hager

Application
Le porte-embout à magasin est ainsi d'utilisation flexible et constitue en particulier en déplacement une alternative attrayante au jeu de tournevis. La fonction de retenue magnétique du porte-embout intégré garantit une manipulation simple ainsi qu'un maintien optimal. La taille maniable et compacte fait du magasin d'embouts Stubby le spécialiste pour les travaux dans les espaces réduits.

Embouts
Embouts Standard 25 mm

Convient pour
DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3

Définir l'élément
1. Slotted 4.5mm
2. Pozidriv PZ1
3. Pozidriv PZ2
4. TORX 15
5. TORX 20
6. Hexagon socket SW 4.0
Pince universelle Hagerdisponible
10,00 € 
pièce(s)
Pince plate à becs demi-ronds Hagerdisponible
13,90 € 
pièce(s)

Pince universelle Hager

Application
Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique. Pour les applications électriques jusqu'à 1 000 V c.a.

Design
OptiGrip - la surface de prise nouvellement conçue avec "appui trois points" garantit un maintien optimal de la pièce lors du travail. Taillants en outre trempés par induction à env. 64 HRC. Le DynamicJoint® Wiha assure une transmission optimale de la force manuelle sur les taillants.

Matière
Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé

Normes
  • DIN ISO 5746
  • Fabriqué selon IEC 60900:2012

Forme de la tête
Tranchant extra-long pour câbles plats et ronds

Pince plate à becs demi-ronds Hager

Application
Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique. Pour les applications électriques jusqu'à 1 000 V c.a.

Design
Avec tête polie plusieurs fois
Tranchant extra-long pour câbles plats et ronds
Surfaces de prise partiellement dentelées
Taillants en outre trempés par induction à env. 64 HRC

Matière
Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé

Normes
DIN ISO 5745
Fabriqué selon IEC 60900:2012

Forme de la tête
Forme droite
Pince coupante Hagerdisponible
13,50 € 
pièce(s)
LED LENSER TT lampe de poche Hagerdisponible
34,00 € 
pièce(s)

Pince coupante Hager

Application
Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique. Pour les applications électriques jusqu'à 1 000 V c.a.

Design
Articulation de précision à très faible usure, rivetée et capable de supporter les fortes charges. Le DynamicJoint® Wiha assure une transmission optimale de la force manuelle sur les taillants. Action légère, coupe de précision obtenue grâce aux tranchants particulièrement affutés. Les taillants reçoivent un traitement supplémentaire par inducion, dureté 64 HRC pour une longévité maximale.

Matière
Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé

Normes
DIN ISO 5749
Fabriqué selon IEC 60900:2012

Forme de la tête
Demi-rondes, style « Suédois »

LED LENSER TT lampe de poche Hager

  • Longueur : 116 mm
  • Poids : 132 g
  • Période lumineuse : 30 heures
  • Intensité lumineuse : 280 lm
  • Lumière large : 220 m
  • Battery : 3 x AAA 1,5 V
  • Emballage : Boite à cadeau
  • Livraison : 1 Pack Batterie
  • 1 Poche ceinture
  • 1 Dragonne