Lifestyle

Reiseetui Hagerverfügbar
9,00 € 
Stück
Flaschenöffner Premium Hagerverfügbar
6,00 € 
Stück

Reiseetui Hager

Das Reiseetui mit RFID-Ausleseschutz ist besonders für Ihre Fahrzeug- und Reisedokumente und durch seinen Stauraum ebenso für Karten geeignet.

  • Modell: Safe Trip von TROIKA
  • 10 Innenfächer (RFID-auslesegeschützt)
  • 1 Außenfach (ungeschützt)
  • Material: Polyester
  • Farbe: Schwarz
  • Größe: 185 x 124 x 26 mm

Flaschenöffner Premium Hager

Flaschenöffner für Kronkorken in Form des Schraubendreher-Griffs von Wiha.

Länge: 15,5 cm
Powerbank Hagerverfügbar
10,50 € 
Stück
Badetuch Hagerverfügbar
15,50 € 
Stück

Powerbank Hager

  • Kapazität: 3.350 mAh
  • Inhalt: Powerbank, Karabiner, Micro-USB Ladekabel, Handbuch
  • Verpackung: weißer Faltkarton
  • Maße: 25 x 25 x 104 mm
  • Gewicht: 72 Gramm

Sicherheit
  • Output Überladungs- und Überspannungsschutz
  • Input Überladungs- und Überspannungsschutz
  • Automatisches Abschalten bei hohen Temperaturen
  • Kurzschlussschutz
  • Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Eigenschaften
  • Durch einfaches Drücken des Knopfes erscheint die Ladeanzeige
  • Auto-on sobald das Gerät angeschlossen wird
  • Auto-off sobald das Gerät entkoppelt wird
  • Automatische Spannungsanpassung, um die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten zu ermöglichen und die Ladezeiten zu optimieren

Badetuch Hager

  • Größe: 200 x 100 cm
  • Grammatur: 400 g/m²
  • 100% Baumwolle-Zwirnfrottee
  • Inkl. eingewebtem Logo
  • Made in Turkey
Regenschirm Hagerverfügbar
8,00 € 
Stück
Taschenschirm Hagerverfügbar
6,50 € 
Stück

Regenschirm Hager

  • Schwarz / Druck Weiß
  • Durchmesser: 105 cm
  • Geschlossene Länge: 86 cm
  • Gewicht: 440g
  • Bezug: Polyester Pongee
  • Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen
  • Hochwertiges Windproof-System für eine maximale Gestell-Flexibilität
  • Flexible Fiberglasschienen
  • Stabiler Stahlstock
  • Griff mit integrierter Auslösetaste
  • Höherer Korrosionsschutz durch schwarze Galvanisierung des Stahlstocks

Taschenschirm Hager

  • Schwarz / Druck Weiß
  • Durchmesser: 89 cm
  • geschlossene Länge: 23 cm
  • Gewicht: 143 g
  • Bezug: Extraleichter Polyester-Pongee
  • hochwertiges Windproof-System für eine maximale Gestell-Flexibilität
  • Verchromter Stahlstock
  • Flacher Soft-Touch-Griff
  • Tragefutteral mit praktischem Karabinerhaken zur Befestigung an Rucksack oder Tasche
  • Handtaschentauglich durch extrem leichtes Gewicht
  • Platzsparend durch superflache Ausführung
VISTA Scheibenreiniger & Eiskratzer Hagerverfügbar
5,75 € 
Stück
 

VISTA Scheibenreiniger & Eiskratzer Hager

  • Eiskratzer mit scharfer, flexibler Kunststoffklinge und Brechzähnen auf der Unterseite aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff
  • Integriertes Scheibeninnenreinigungstool mit waschbarem Mikrofasertuch
  • Samt aufgestecktem Eiskratzeraufsatz aus PA6-GF30
  • Komfortabler Griff mit Hartschaumeinlage für optimales Handling und Krafteinbringung
  • Gummilippe zum Abziehen der Scheiben wenn diese durch morgendlichen Tau beschlagen sind
  • Maße: ca. 275 x 125 x 35 mm
  • Made in Österreich

Taschenschirm Hager

  • Schwarz / Druck Weiß
  • Durchmesser: 89 cm
  • geschlossene Länge: 23 cm
  • Gewicht: 143 g
  • Bezug: Extraleichter Polyester-Pongee
  • hochwertiges Windproof-System für eine maximale Gestell-Flexibilität
  • Verchromter Stahlstock
  • Flacher Soft-Touch-Griff
  • Tragefutteral mit praktischem Karabinerhaken zur Befestigung an Rucksack oder Tasche
  • Handtaschentauglich durch extrem leichtes Gewicht
  • Platzsparend durch superflache Ausführung